Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range 60 to 90 GHz
  • WR-12 output port flange
  • High output power +6 dBm @ 90 GHz
  • Driven directly from E8257D or E8267D PSG with Option 1EU PSG source module interface provides DC power requirements
  • Input power protection
  • Direct frequency control and display on PSG
  • FM, PM, and pulse modulation available through mm source module

Descrição

The E8257DS12 millimeter-wave source module is one of a series of OML, Inc. (AG series) millimeter source modules that have been designed to work directly with the E8257D or E8267D (with Option 1EU) providing high power, millimeter test signals for waveguide bands from 60 to 90 GHz. The E8257DS12 also provides the high frequency accuracy and frequency resolution of the driving PSG.

For more millimeter test equipment solutions, please contact OML, Inc. 

Tecnologias e Mercados Relacionados