Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N4220B-230 Advanced Switching

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

Features

  • Non-intrusive probing of Advanced Switching links (link widths: x16, x8, x4, x2, x1)
  • Supports Advanced Switching at full frequency - 2.5+GT/s
  • Upgradeable to support PCI Express and/or Infiniband with the same logic analyzer and analysis probe

Descrição

Keysight's N4220B packet analysis probe, with option 230, provides packet-based trigger and display for an Advanced Switching link. With these probes you can capture and view data traveling across an Advanced Switching link at full frequency (2.5+Gb/s) in high-level format for viewing on the 16700 or 16900 Series logic analysis system. The tool decodes the Advanced Switching traffic to present a packet-based listing.