Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86061C Lightwave Switch

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Improved performance due to temperature stabilization
  • Visual signal path display with easy-to-use manual interface
  • Multilayer software for controlling multiple switch configurations available
  • Repeatable switching with 10 million cycle minimum life
  • GPIB and RS-232 control
  • SCPI-compatible commands

Descrição

The Keysight 86061C is a mid-size switch in a half-width chassis, available with one or two input channels. It can accomodate from four to twelve output channels on the front panel and up to eighteen outputs on the rear panel.

The Keysight 86060 Series Lightwave Switches are designed for 9/125 µm single-mode, as well as 62.5/125 and 50/125 µm multi-mode operation. Switching is bi-directional. The 1xN switching module is built around a precision stepper motor.

  • Improved performance due to temperature stabilization
  • Visual signal path display with easy-to-use manual interface
  • Multilayer software for controlling multiple switch configurations available
  • Repeatable switching with 10 million cycle minimum life
  • GPIB and RS-232 control
  • SCPI-compatible commands