Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available Software de Caracterização de Dispositivos EasyEXPERT group+ 

    Software de Caracterização de Dispositivos EasyEXPERT group+

    • EasyEXPERT group+ is available either on user’s PC or B150x mainframe PC
    • Various measurement modes and features for quick measurement setup, execution and analysis
    • Upgradable from the previous generation of EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT software

Soluções e Produtos Relacionados

  • B1505A B1505A Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas 

    B1505A Analisador de dispositivos de potência/traçador de curvas

    Uma solução em único instrumento para avaliação de dispositivos de potência de sub-pA a 10 kV e 1500 A. Medições precisas com pulsos de 10 µs e medições de resistência µΩ.

  • WGFMU B1530A (B1500A-A30, B1500AU-030) Waveform Generator/Fast Measurement Unit (WGFMU) 

    B1530A (B1500A-A30, B1500AU-030) Waveform Generator/Fast Measurement Unit (WGFMU)

    • High speed (200 MSa/s)measurement capability for pulsed IV and transient IV measurements
    • Arbitrary waveform generation with 10 ns resolution
    • No load line effect accurate pulsed IV measurement
    • Wide current range by dynamic ranging capability

  • B1540A EasyEXPERT group+ software (for B150x mainframe) 

    EasyEXPERT group+ software (for B150x mainframe)

    • EasyEXPERT group+ is available either on user’s PC or B150x mainframe PC
    • Various measurement modes and features for quick measurement setup, execution and analysis
    • Upgradable from the previous generation of EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT software

  • Modular SMU Series (E5270B, E5260A, E5262A and E5263A) 

    Modular SMU Series (E5270B, E5260A, E5262A and E5263A)

    A flexible family of products, with solutions for both precise parametric measurement of semiconductor devices and high speed testing of components (E5260A, E5262A, E5263A and E5270B).

  • Semiconductor Parameter/Device Analyzer Series EasyEXPERT group+ software (for PC) 

    EasyEXPERT group+ software (for PC)

    • EasyEXPERT group+ is available either on user’s PC or B150x mainframe PC
    • Various measurement modes and features for quick measurement setup, execution and analysis
    • Upgradable from the previous generation of EasyEXPERT/Desktop EasyEXPERT software

  • Low-leakage Switch Matrix Mainframes (B2200A/B2201A/E5250A) 

    Low-leakage Switch Matrix Mainframes (B2200A/B2201A/E5250A)

    Low-leakage switch mainframe solutions, positioned between the semiconductor parameter analyzer and the wafer, reduce cost of test through characterization test automation (B2200A, B2201A and E5250A).

  • no image available Unidades de alimentação e medição 

    Unidades de alimentação e medição

    Visão geral: Unidades de alimentação e medição básicas e de ponta

  • no image available B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) High Voltage Semiconductor Pulse Generator Unit (HV-SPGU) 

    B1525A (B1500A-A25, B1500AU-025) High Voltage Semiconductor Pulse Generator Unit (HV-SPGU)

    • High voltage output up to ±40 V applicable for non-volatile memory evaluations
    • Two-level and three-level pulse capability is supported by each channel
    • Flexible arbitrary waveform generation with 10 ns resolution
    • Two channels per modules

  • no image available B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) Source Measure Units (SMUs) 

    B1510A/B1511B/B1517A (B1500A-A10/A11/A17) Source Measure Units (SMUs)

    • 4-quadrant source and measurement for accurate IV characterization down to fA
    • Measurement range 0.1 fA - 1 A / 0.5 µV - 200 V
    • Spot, sweep, pulse and sampling measurement capabilities
    • QS-CV measurement with leak current compensation

  • no image available B1520A (B1500A-A20, B1500AU-020) Multi Frequency Capacitance Measurement Unit (MFCMU) 

    B1520A (B1500A-A20, B1500AU-020) Multi Frequency Capacitance Measurement Unit (MFCMU)

    • Multi frequency AC impedance measurement capability for CV, C-t and C-f measurement
    • Frequency range from 1 kHz to 5 MHz
    • 25 V built-in DC bias and 100 V DC bias with SMU and SCUU Easy and fast yet accurate IV and CV measurements by the SCUU

  • no image available B1542A 10 ns Pulsed IV Parametric Test Solution 

    B1542A 10 ns Pulsed IV Parametric Test Solution

    • Best solution for High-K/SOI pulsed IV characterization 
    • Min 10 ns gate pulse width with 2 ns rise and fall times
    • 1 µs current measurement resolution
    • Supported instruments: B1500A, E5270B, E5260A, E5262A/63A, 4155B/C, and 4156B/C
       

  • E5250A E5250A Low-leakage Switch Mainframe 

    E5250A Low-leakage Switch Mainframe

    The E5250A Low-leakage Switch Mainframe provides plug-in modules to integrate CV-IV measurements with an automated measurement system for long-term reliability tests.

  • B2201A 14ch Low Leakage Switch Mainframe B2201A 14ch Low Leakage Switch Mainframe 

    B2201A 14ch Low Leakage Switch Mainframe

    High-performance switching matrix, located between the semiconductor parameter analyzer and the wafer, reduces cost of test through characterization test automation.

  • B2200A fA Leakage Switch Mainframe B2200A fA Leakage Switch Mainframe 

    B2200A fA Leakage Switch Mainframe

    High-performance switching matrix, located between the semiconductor parameter analyzer and the wafer, reduces cost of test through characterization test automation.