Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Descrição

O analisador de dispositivos semicondutores Keysight B1500A é um instrumento modular com 10 slots que suporta medições de IV e CV, além de pulsos de alta tensão. Sua interface de usuário familiar Microsoft ® Windows ® tem suporte para o software EasyEXPERT da Keysight, o qual tem uma abordagem mais intuitiva, orientada por tarefa, para caracterização de dispositivos. Graças à sua corrente e tensão baixíssimas, e aos recursos de medição de capacitância integrados, o B1500A pode ser usado em diversas aplicações de caracterização de dispositivos semicondutores (IC-CAP suporta o B1500A). Ele também é uma solução excelente para caracterização de células de memória não voláteis e de dispositivos de alta velocidade [inclusive medições avançadas de NBTI e ruído RTS (RTN)].


Aplicação: Solução para testes paramétricos de IV pulsadas da Keysight

Módulo mais recente: gerador de formas de onda/unidade de medição rápida B1530A

Recursos e benefícios

•Desempenho superior em medições IV: resolução de medição de 0,1 fA / 0,5 µV
•Recursos de medição incluem varredura de um ou múltiplos canais, amostragem de tempo, varredura de lista, CV quasi-estática (usando as SMUs), controle direto e geração de formas de onda lineares arbitrárias (ALWG) com GUI para HV-SPGUs
•Módulo de capacitância integrado, opcional, que suporta medições de CV até 5 MHz
•Soluções opcionais de comutação CV-IV, baseadas em posicionador, com medição de tensão com resolução de 0,5 µV e medição de corrente com resolução de 10 fA, 1 fA ou 0,1 fA
•Fácil automação de testes com drivers para testes com wafer prober semiautomáticos e sequenciamento de testes integrados, sem programação com o modo Quick Test
•Unidade geradora de pulsos para semicondutores de alta tensão (HV-SPGU) opcional, com larguras de pulso programáveis com 10 ns e saída ±40 V (80 V pico a pico)
•Gerador de formas de onda/unidade de medição rápida (WGFMU) opcional com ALWG e medições rápidas de corrente ou tensão
•Solução IV pulsada de 10 ns para caracterização de transistores com alta constante dielétrica (k) e com silício sobre isolador (SOI)
•Modo de teste clássico para oferecer a aparência, o manuseio e a terminologia da interface do 4155/4156 e melhorar a interação com o usuário, aproveitando o máximo dos recursos de GUI do Microsoft ® Windows ®

Guia de seleção dos módulos
Consulte o folheto de dados para saber detalhes sobre os módulos disponíveis.

Módulo Slots necessários Principais especificações
B1510A HPSMU 2 Até 200 V, 1 A de alimentação. 10 fA de resolução de corrente
B1511A MPSMU 1 Até 100 V, 100 mA de alimentação, 10 fA de resolução de corrente
B1517A HRSMU 1 Até 100 V, 100 mA de alimentação, 1 fA de resolução de corrente
E5288A ASU NA Até 100 V, 100 mA de alimentação, 100 aA de resolução de corrente
B1520A MFCMU 1 1 kHz a 5 MHz, até 100 V de polarização CC com SMU
B1525A HV-SPGU 1 Largura de pulso mín. 25 ns, tempo de transição 10 ns, até 40 V com nível de pulso 3
B1530A WGFMU 1 Largura de pulso mín. 50 ns, 10 V de saída pico a pico, velocidade de amostragem de medição de tensão ou corrente 5 ns

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corp. nos EUA.