Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5260A Mainframe para medições de alta velocidade, 8 slots

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 10 Semanas

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Características gerais

  • Testes paramétricos CC de alta velocidade
  • 8 slots para módulos plug-in
  • Código compatível com 4142B
  • Medições básicas e simples de IV com Desktop EasyEXPERT

Recursos de medição

  • Saída de ± 200 V e ± 1 A (HPSMU)
  • Saída de ± 100 V e ± 200 mA (MPSMU)
  • Unidade de aterramento de 4 A
     

Descrição

O Keysight E5260A diminui o custo dos seus testes, pois é uma solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFIC e componentes ópticos. As principais características incluem uma configuração modular com oito slots disponíveis para módulos plug-in, medição CC de alta velocidade de tensão e corrente, mais velocidade de medição para maior rendimento, memória expandida, 16 E/S digitais para disparos sofisticados e capacidade para testes paralelos.

Podem ser feitas medições básicas e simples de IV com a versão 4.0 ou mais atual do software Desktop EasyEXPERT. Funções limitadas. O Desktop EasyEXPERT mais recente pode ser baixado em “Produtos relacionados”, na aba “Opções e acessórios”, gratuitamente.

Desafios da indústria

Engenheiros e cientistas que trabalham com dispositivos semicondutores atuais e futuros, circuitos integrados monolíticos de micro-ondas (MMICs), RFICs e componentes ópticos requerem soluções de teste rápidas, flexíveis e resistentes para diminuir os custos dos testes. Os requisitos de testes podem ser um alvo em movimento, o que geralmente frustra esforços para prever as necessidades de testes futuros. A resposta ideal é uma solução modular e expansível, com um preço razoável, que oferece os recursos de teste atualmente necessários e que tem a flexibilidade para garantir que ela não se torne obsoleta. Alternativas no mercado consistem de SMUs avulsas, que impõem muitos desafios com relação à sincronização e ao alcance de respostas rápidas para disparos. Outras alternativas também nem sempre conseguem fornecer corrente suficiente para atender aos requisitos dos testes de dispositivos modernos.

Resumo

Medições rápidas que diminuem os custos dos testes

As medições velozes e a natureza modular do E5260A o tornam a escolha ideal para testes de alta velocidade na produção. Para dispositivos tecnologicamente avançados, nos dias atuais e futuros, o Keysight E5260A diminui os custos dos testes com uma solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFICs e componentes ópticos. Baseado na tecnologia comprovada da série 4070 da Keysight, o E5260A oferece rendimento superior que é inúmeras vezes mais rápido do que produtos anteriores, como o Keysight 4142B. O instrumento é modular, o que possibilita sua customização agora e futuras expansões, conforme as exigências mudarem. Diversos elementos inovadores ajudam a melhorar a eficiência de testes complexos, como a memória de programação expandida, para acelerar o processo de medição, e 16 E/S digitais, para disparos sofisticados. Além disso, foram eliminadas limitações de potência do mainframe do instrumento (como acontece com o 4142B).

  • Design modular permite customização agora e futuras expansões
    A configuração flexível e modular tem 8 slots disponíveis para módulos plug-in. As unidades de alimentação e medição (SMU) atualmente disponíveis são: SMU de potência média (MPSMU), que ocupa um slot, e uma SMU de alta potência (HPSMU), que ocupa dois slots. Expanda seu atual sistema de teste para o E5260A facilmente, já que os comandos desenvolvidos no 4142B também podem ser rodados no sistema novo.
  • Alta velocidade de medição
    O E5260A faz medições CC de corrente e tensão, através das SMUs, com velocidades que são 2-3 vezes mais rápidas do que as do Keysight 4142B.
  • Elementos inovadores que suportam testes complexos e melhoram a eficiência
    A memória de programação foi bastante aprimorada, com capacidade de armazenamento para até 40.000 linhas de comando, o que acelera o processo de medição. Um esquema rápido e flexível de disparos avançados, baseado em 16 linhas digitais de E/S, além de conectores BNC para entrada e saída de disparos, ideal para disparos sofisticados. Além disso, os sinais de disparo são roteados através de hardware, e não firmware, resultando nas respostas mais rápidas possíveis do instrumento. Para possibilitar testes paralelos, cada SMU é equipada com seu próprio conversor analógico-digital (ADC), portanto, não há pontos de estrangulamento. Engenheiros podem fazer medições e relatórios facilmente com a interface simples do painel frontal, sem programação. Você pode usar a mesma interface de usuário para ver outros itens de interesse, como mensagens de erro, ao depurar o desempenho do instrumento sob controle automatizado.
  • Projetado para suportar grandes demandas de potência
    Soluções de teste alternativas podem apresentar limitações de potência, mas não o E5260A. Não importa quais tipos ou quantos módulos estão instalados no mainframe E5260A, todos os módulos instalados podem gerar tensão e corrente máximas ao mesmo tempo. Por exemplo, se 4 HPSMUs estiverem instaladas no E5260A, cada HPSMU pode gerar até 1 A. Há uma unidade de aterramento de 4 A no mainframe para assegurar que você drene a saída de corrente dessas 4 HPSMUs sem ter que se preocupar com problemas relacionados ao aumento da resistividade do solo. Cada MPSMU pode gerar e drenar até 200 mA, o que é o dobro da capacidade tipicamente encontrada em uma MPSMU.

Características e benefícios

Características Benefícios
8 slots Flexibilidade agora e expansibilidade no futuro
SMUs que medem várias vezes mais rapidamente do que SMUs 4142B Testes mais rápidos e maior rendimento, diminuindo os custos dos testes
Código compatível com o 4142B Substitua 4142Bs existentes com o E5260A e desfrute de várias melhoras com mínima modificação no código de teste
16 linhas digitais de E/S para disparo do instrumento, além de conectores BNC para entrada e saída de disparos Crie esquemas de disparo sofisticados facilmente, envolvendo vários instrumentos
Todos os sinais de disparo são processados pelo hardware e não pelo firmware Respostas mais rápidas possíveis
Controle pelo painel frontal Faça medições e relatórios convenientemente com uma interface simples no painel frontal, sem programação. Veja outros itens de interesse, como mensagens de erro, ao depurar o desempenho do instrumento sob controle automatizado
Quando 4 HPSMUs estão instaladas, cada HPSMU pode fornecer 1 A Sem restrições de potência; não se preocupe com restrições de potência do mainframe no durante as aplicações
Unidade de aterramento (GNDU) de 4 A Drene a saída de corrente de 4 HPSMUs sem se preocupar com problemas relacionados ao aumento da resistividade do solo

Componentes

  • E5260A Mainframe de medição de alta velocidade
  • E5290A Unidade de alimentação e medição de alta potência (HPSMU)
  • E5291A Unidade de alimentação e medição de potência média (MPSMU)
  • Cabos e acessórios
  • Manual em CD-ROM
  • Software em CD-ROM (incluindo driver plug and play para VXI)