Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5262A Unidade de alimentação e medição de alta velocidade com 2 canais (potência média)

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Características gerais

  • Testes paramétricos CC de alta velocidade
  • Instrumento com configuração fica com duas SMUs
  • Medições básicas e simples de IV com Desktop EasyEXPERT

Recursos de medição

  • Saída de ± 100 V e ± 200 mA (MPSMU)
  • Unidade de aterramento de 2,2 A
     

Descrição

O Keysight E5262A diminui o custo dos seus testes, pois é uma solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFIC e componentes ópticos. As principais características incluem uma configuração modular com oito slots disponíveis para módulos plug-in, medição CC de alta velocidade de tensão e corrente, mais velocidade de medição para maior rendimento, memória expandida, 16 E/S digitais para disparos sofisticados e capacidade para testes paralelos.

Podem ser feitas medições básicas e simples de IV com a versão 4.0 ou mais atual do software Desktop EasyEXPERT. Funções limitadas. O Desktop EasyEXPERT mais recente pode ser baixado em “Produtos relacionados”, na aba “Opções e acessórios”, gratuitamente.

Desafios da indústria

Engenheiros e cientistas que trabalham com dispositivos semicondutores atuais e futuros, circuitos integrados monolíticos de micro-ondas (MMICs), RFICs e componentes ópticos requerem soluções de teste rápidas, flexíveis e resistentes para diminuir os custos dos testes. Os requisitos de testes podem ser um alvo em movimento, o que geralmente frustra esforços para prever as necessidades de testes futuros. A resposta ideal é uma solução modular e expansível, com um preço razoável, que oferece os recursos de teste atualmente necessários e que tem a flexibilidade para garantir que ela não se torne obsoleta. Alternativas no mercado consistem de SMUs avulsas, que impõem muitos desafios com relação à sincronização e ao alcance de respostas rápidas para disparos. Outras alternativas também nem sempre conseguem fornecer corrente suficiente para atender aos requisitos dos testes de dispositivos modernos.

Resumo

Medições rápidas que diminuem os custos dos testes

As medições velozes do E5262A o tornam a escolha ideal para testes de produção de alta velocidade em situações que requerem apenas uma ou duas SMUs. Baseado na tecnologia comprovada da série 4070 da Keysight, o E5262A diminui os custos dos testes com uma solução para testes paramétricos de alta velocidade de semicondutores, RFICs e componentes ópticos. Dois módulos MPSMU e uma unidade de aterramento estão inclusos no E5262A, oferecendo a capacidade suficiente para muitos testes de componentes. O E5262A oferece rendimento superior que é inúmeras vezes mais rápido do que produtos anteriores, como o Keysight 4142B. Diversos elementos inovadores ajudam a melhorar a eficiência de testes complexos, como a memória expandida, para acelerar o processo de medição, e 16 E/S digitais, para disparos sofisticados.

  • Alta velocidade de medição
    O E5262A faz medições CC de corrente e tensão, através das SMUs, com velocidades que são 2-3 vezes mais rápidas do que as do Keysight 4142B. Migre seu ambiente de teste facilmente do 4142B para o E5262A porque os programas desenvolvidos para o 4142B podem rodar no E5262A com uma pequena modificação.
  • Elementos inovadores que suportam testes complexos e melhoram a eficiência
    A memória de programação foi bastante aprimorada, com capacidade de armazenamento para até 40.000 linhas de comando, o que acelera o processo de medição. Um esquema rápido e flexível de disparos avançados, baseado em 16 linhas digitais de E/S, além de conectores BNC para entrada e saída de disparos, ideal para disparos sofisticados. Além disso, os sinais de disparo são roteados através de hardware, e não firmware, resultando nas respostas mais rápidas possíveis do instrumento. Para possibilitar testes paralelos, cada SMU é equipada com seu próprio conversor analógico-digital (ADC), portanto, não há pontos de estrangulamento. Engenheiros podem fazer medições e relatórios facilmente com a interface simples do painel frontal, sem programação. Você pode usar a mesma interface de usuário para ver outros itens de interesse, como mensagens de erro, ao depurar o desempenho do instrumento sob controle automatizado.
  • Solução com ótimo custo-benefício para testes paramétricos simples
    Muitas medições de componentes, como caracterização de laser diodos e fotodiodos, requerem apenas uma ou duas unidades de alimentação e medição. A configuração do E5262A oferece a flexibilidade ideal para tais tarefas, por um preço acessível.

Características e benefícios

Características Benefícios
Solução acessível com duas MPSMUs Oferecem a capacidade de teste ideal
SMUs que medem várias vezes mais rapidamente do que SMUs 4142B Testes mais rápidos e maior rendimento, diminuindo os custos dos testes
Código compatível com o 4142B Substitua 4142Bs existentes com o E5262A e desfrute de várias melhoras com modificação mínima do código de teste
16 linhas digitais de E/S para disparo do instrumento, além de conectores BNC para entrada e saída de disparos Crie esquemas de disparo sofisticados facilmente, envolvendo vários instrumentos
Todos os sinais de disparo são processados pelo hardware e não pelo firmware Respostas mais rápidas possíveis
Controle pelo painel frontal Faça medições e relatórios convenientemente com uma interface simples no painel frontal, sem programação. Veja outros itens de interesse, como mensagens de erro, ao depurar o desempenho do instrumento sob controle automatizado

Componentes

  • E5262A Unidade de alimentação e medição com 2 canais (potência média)
  • Cabos e acessórios
  • Manual em CD-ROM
  • Software em CD-ROM (incluindo driver plug and play para VXI)

Principais especificações

Características do mainframe
  E5262A Unidade de alimentação e medição com 2 canais (potência média)
Slots disponíveis 2 canais (2x MPSMU)
Capacidade de dreno da unidade de aterramento (GNDU) 2,2 A
Controle do instrumento GPIB
Entradas de disparo externo e saída 1 entrada de disparo BNC; 1 saída de disparo BNC; 8 entradas/saídas programáveis

 

Módulo incluso
  MPSMU de alta velocidade
Tensão máxima de alimentação ± 100 V
Corrente máxima de alimentação ± 200 mA
Resolução de medição de tensão 100 µV
Resolução de medição de corrente 5 pA

Produtos relacionados da Keysight