Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E8257D-1EA High Output Power

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz 

    E8257D Gerador de Sinais Analógicos PSG, 100 kHz a 67 GHz

    • 67 GHz (extendable to 500 GHz)
    • High performance: Aerospace defense, R&D

  • no image available E8257D-521 Frequency Range, 10 MHz to 20 GHz, Ultra-high Output Power 

    E8257D-521 Frequency Range, 10 MHz to 20 GHz, Ultra-high Output Power

    • Output power: > +30 dBm, +24 to +28 dBm at 250 MHz to 20 GHz
    • Output power: +18 dBm at 10 to 250 MHz
    • Level accuracy: At -10 to > 20 dBm, < ±1.0 dB (500 MHz to 20 GHz), < ±1.2 dB (10 to 500 MHz)
    • Available at time of purchase only