Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E8267D-015 Wideband External I/Q Inputs

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • 2 GHz of RF modulation bandwidth for frequencies above 3.2 GHz
  • Single-ended IQ input ports

Descrição

Widest Modulation Bandwidth Available

Option 015 provides wideband external analog I/Q inputs to directly drive the PSG's leading-edge internal I/Q modulator with an external arbitrary waveform generator. Using the wideband external I/Q inputs, up to 2 GHz RF modulation bandwidth is now easily realized. The uncalibrated wideband external I/Q inputs located on the PSG rear panel are provided in addition to the calibrated, standard bandwidth (160 MHz) external I/Q inputs on the PSG front panel.

Typical Applications

Option 015 is recommended for high symbol rate custom modulation, multicarrier signal generation, and fast frequency hopping within the modulation bandwidth for satellite, aerospace/defense, broadband communications, and component test applications requiring wide modulation bandwidth.

This option can be added as a product upgrade.