Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

34980A Multifunction Switch/Measure Unit

  • 34980A-DMM Add internal 6.5 Digit DMM
  • 34980A-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Resumo da unidade multifuncional de comutação e medição 34980A com 8 slots, 21 módulos plug-in.
  • DMM integrado com 6,5 dígitos de resolução (22 bits)
  • Taxas de varredura de até 1000 canais/s
  • Conectividade LAN, USB e GPIB com PC, compatível com LXI, classe C
  • Fácil acesso remoto com interface web integrada
  • 40% mais barato do que soluções em VXI ou PXI comparáveis
  • Multiplexador com até 560 canais a 2 fios ou 4096 intersecções de matriz em um único mainframe
  • Software BenchLink Data Logger gratuito para fácil coleta e análise de dados

Descrição

A unidade Keysight 34980A é uma plataforma flexível e confiável de aquisição e comutação de dados, com mais de 20 módulos para ajudá-lo a personalizar o seu sistema de teste. Disponível por um preço 40% menor do que soluções modulares em VXI ou PXI comparáveis.


Tecnologias e Mercados Relacionados