Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1922A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 40 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

N1922A P-series Power Sensors., -35dBm to +20dBm, 50MHz - 40GHz

  • N1922A-105 Fixed cable option length 1.5M (5 Ft.)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Capacidade de zerar e calibrar enquanto estiver conectado ao DUT
  • Ampla faixa dinâmica, de -35 dBm a +20 dBm, para medições de potência de pico
  • Fatores de calibração, linearidade e dados de correção de temperatura e largura de banda são armazenados na EEPROM
  • Conector 2,4mm de precisão, por padrão
  • Cabo do sensor fixo no sensor. Comprimentos de cabo disponíveis são 1,5m (5ft), 3m (10ft) e 10m (31ft)

Descrição

Os sensores N192XA são os primeiros a fornecer capacidade de zerar e calibrar internamente, por meio da integração de uma fonte de referência CC e circuitos de comutação no sensor de potência. Esse recurso elimina as múltiplas conexões associadas com o uso de uma fonte de calibração externa, minimizando o desgaste do conector, tempo de teste e incerteza de medição.

  • Capacidade de zerar e calibrar enquanto estiver conectado ao DUT
  • Ampla faixa dinâmica, de -35 dBm a +20 dBm, para medições de potência de pico
  • Fatores de calibração, linearidade e dados de correção de temperatura e largura de banda são armazenados na EEPROM
  • Conector 2,4mm de precisão, por padrão
  • Cabo do sensor fixo no sensor. Comprimentos de cabo disponíveis são 1,5m (5ft), 3m (10ft) e 10m (31ft)

Leia a visão geral técnica

Keysight Technologies F and S Award Logo