Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1921A Sensor de potência de banda larga da série P, 50 MHz a 18 GHz

Vendido por:
  • Keysight - Tempo estimado de entrega 5 Semanas

Configuração Típica  

Configuração Típica

N1921A Wideband Power Sensor - P-series, 50MHz-18GHz

  • N1921A-105 Fixed cable option length 1.5M (5 ft.)
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

N1921A-0B1 English language operating shipping manual, printed
N1921A-105 Fixed cable option length 1.5M (5 ft.)
N1921A-106 Fixed cable option length 3M (10 ft.)
N1921A-107 Fixed cable option length 10M (31 ft.)
N1921A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
N1921A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration
N1921A-C35 Connector, 3.5mm male input, 50 MHz to 18.5 GHz
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
  • no image available Medidores de potência da série P 

    Medidores de potência da série P

    Visão geral: Os medidores de potência da série P da Keysight proporcionam banda larga (30 MHz de largura de banda de vídeo) de pico, média, razão pico-média, potência máxima, potência mínima, tempo de subida, tempo de descida e medições estatísticas.