N1912A Medidor de potência de dois canais da série P
Vendido por: |
|
---|
Preço para o: Brasil
* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.
Principais recursos e especificações
- Largura de banda de vídeo de 30 MHz
- Captura em tempo real de único disparo a 100 Msa/s por segundo
- Principais medições: - pico, média, razão pico-média, tempo de subida, tempo de descida e largura de pulso
- 22 formatos pré-definidos: WiMAX, DME, HSDPA, etc.
- Visualização em uma tela para análise de medição de pulso: escala automática, gate de tempo automático, tempo de subida/descida, ciclo de trabalho, etc.
- Capacidade de zerar e calibrar internamente, enquanto conectado ao DUT
Descrição
Quando utilizado com os sensores de potência de banda larga N192XA, o medidor de potência da série P N1911/12A fornece medição em faixa de frequência de 50 MHz a 40 GHz e com capacidades de zerar e calibrar internamente.
- Conformidade LXI-C
- Disparo médio para medição de potência média
- Conectividade versátil, com padrão USB, LAN e GPIB
- Análise estatística de Função de Distribuição Cumulativa Complementar (CCDF) de Alta Velocidade
- Compatível com os sensores 8480 e da série E, fornecendo ampla faixa dinâmica de -70 a +44 dBm, e uma cobertura de frequência de 9 kHz a 110 GHz.
- Compatibilidade com sensores de potência E932x
- Funções matemáticas de diferença e razão: (A-B, B-A, A/B e B/A)
- Ciclo de calibração de 2 anos
Não consegue encontrar o que está procurando? Tente nossas opções especiais.
Downloads de software
Baixe o novo Gerenciador de análise de potência N1918A! Você irá experimentar os recursos aprimorados com o sensor USB U2000, medidor de potência da série P N1911A/12A ou medidor de potência modular da série P N8262A. Há 3 tipos diferentes de licenças disponíveis.
Precisa conectar esse instrumento ao seu PC? Veja nossa ampla variedade de produtos GPIB, USB e de Controle Instrumental
Facilmente automatize e realize análise de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight