Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

N1911A Power Meter - P-series, single channel

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years
  • W4100-3MW Warranty, 3mth for included accessories

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Largura de banda de vídeo de 30 MHz
  • Captura em tempo real de único disparo a 100 Msa/s por segundo
  • Principais medições: - pico, média, razão pico-média, tempo de subida, tempo de descida e largura de pulso
  • 22 formatos pré-definidos: WiMAX, DME, HSDPA, etc.
  • Visualização em uma tela para análise de medição de pulso: escala automática, gate de tempo automático, tempo de subida/descida, ciclo de trabalho, etc.
  • Capacidade de zerar e calibrar internamente, enquanto conectado ao DUT

Descrição

Quando utilizado com os sensores de potência de banda larga N192XA, o medidor de potência da série P N1911/12A fornece medição em faixa de frequência de 50 MHz a 40 GHz e com capacidades de zerar e calibrar internamente.

  • Conformidade LXI-C
  • Disparo médio para medição de potência média
  • Conectividade versátil, com padrão USB, LAN e GPIB
  • Análise estatística de Função de Distribuição Cumulativa Complementar (CCDF) de Alta Velocidade
  • Compatível com os sensores 8480 e da série E, fornecendo ampla faixa dinâmica de -70 a +44 dBm, e uma cobertura de frequência de 9 kHz a 110 GHz.
  • Compatibilidade com sensores de potência E932x
  • Funções matemáticas de diferença e razão: (A-B, B-A, A/B e B/A)
  • Ciclo de calibração de 2 anos

Não consegue encontrar o que está procurando? Tente nossas opções especiais.

Downloads de software

Baixe o novo Gerenciador de análise de potência N1918A! Você irá experimentar os recursos aprimorados com o sensor USB U2000, medidor de potência da série P N1911A/12A ou medidor de potência modular da série P N8262A. Há 3 tipos diferentes de licenças disponíveis.

Precisa conectar esse instrumento ao seu PC? Veja nossa ampla variedade de produtos GPIB, USB e de Controle Instrumental

Facilmente automatize e realize análise de dados em seu sistema de teste com o VEE Pro da Keysight

Keysight Technologies F and S Award Logo