Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86116A 53 GHz optical / 63 GHz electrical module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

53 GHz optical channel for 9/125 fibers

  • Wavelength range: 1000-1600 nm
  • Characteristic rms noise: 60 uW (50 GHz BW / best sensitivity), 160 uW (53 GHz BW / best pulse fidelity)
  • Maximum displayed peak power: 20 mW

63 GHz electrical channel with 1.85 mm male input

  • Characteristic rms noise: 0.6 mV (43 GHz BW / best sensitivity), 1.7 mV (63 GHz BW / best pulse fidelity)
  • Maximum input signal: ± 2 Vdc

Compatibility

Descrição

The Keysight 86116A plug-in module includes an integrated optical receiver designed to provide the optimum in wavelength range, sensitivity, and waveform fidelity.