Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

346CK01 Noise Source, 1 GHz up to 50 GHz

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Frequency range: 1 GHz to 50 GHz
  • Connectors: BNC (f) input bias / 2.4 mm (m)

Descrição

The Keysight 346CK01 is the ideal companion to Keysight´s noise figure solutions when working on high frequency applications. Since it is broadband (1 GHz to 50 GHz), it eliminates the necessity for several sources at different frequency bands. The low SWR of the noise source reduces a major source of measurement uncertainty, which are reflections of the test signals. This is a coaxial noise source with a 2.4 mm coaxial connector. ENR typically 20 dB at 1 GHz, decreasing to typically 7 dB at 50 GHz.