Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

PNA Series Extended power range and bias-tees (Option UNL)

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

  • The step attenuators allow greater power range for amplifier measurements
  • Bias-tees provide convenient DC bias to your amplifier.

Descrição

Adds two 60 dB step attenuators and two bias-tees to the E8362/3/4B and E8362/3/4C. Adds two 50 dB step attenuators and two bias-tees to the E8361A/C. A step attenuator and bias-tee set is inserted between the source and test port one and another set between the source and test port two.