Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E5396A Ponta de prova sem conector de meio tamanho Soft Touch E5396A com conectores de cabo de 40 pinos

Status do Produto: Descontinuado | Com Suporte
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

Acesso de sinal

  • 17 canais: 16 de dados de terminação simples, 1 de clock de terminação simples
     

Desempenho de ponta de prova

  • < 0,7 pF de capacitância de carga equivalente
  • > 2,5 Gb/s de taxa máxima de dados
  • Meça sinais tão baixos quanto 500 mVpp de amplitude
     

Conectividade

  • Requer design up-front de footprint sem conector de meio tamanho soft touch na placa PC (sem conector na placa de destino)
  • Tecnologia de pino com micro molas, fornecendo contato confiável aos pads de sinal, mesmo durante sondagem em superfícies de placa irregulares ou contaminadas
  • Módulo de retenção na parte superior, eliminando a necessidade de acessar a parte de trás da placa
     

Compatível com:

  • Analisadores lógicos com conectores de cabo de 40 pinos
  • Todas as superfícies de placa, incluindo as sem cabos
  • Footprint sem conector de meio tamanho soft touch

Descrição


A ponta de prova sem conector de meio tamanho soft touch E5396A proporciona uma sondagem conveniente e confiável para seu sistema, sem a necessidade de um conector. Esta ponta de prova possui o menor footprint da indústria, para uso em designs com limitação de espaço. Como esta ponta de prova utiliza a tecnologia sem conector soft touch da Keysight, não há necessidade de revestimento ou preparação especiais no local de sondagem. Esta tecnologia robusta e confiável oferece uma longa vida útil, para realização de sondagem sem problemas. Esta ponta de prova pode ser utilizada com qualquer analisador lógico da Keysight que possua um conector de cabo de 40 pinos ou qualquer osciloscópio Infiniium de sinal misto da série 54830.

•Analisadores lógicos com conectores de cabo de 40 pinos