Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86111U 15 GHz dual channel optical module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Two 15 GHz optical channels Compatibility: 62.5/125 fibers

  • Wavelength range: 750-860 nm
  • Characteristic RMS noise: 14 uW (15 GHz BW)
  • Maximum average input power: 2 mW
  • Reference receiver capability (1.250/2.488 Gb/s or 2.488/3.125 Gb/s)

Compatibility

Descrição

Simultaneous measurements on multiple channels improves throughput by eliminating the need to sequentially measure individual channels of a parallel optic component, but rather allowing multiple channels to be measured at the same time. For network equipment manufacturers, throughput is improved by allowing multiple devices, or multiple ports on a single device to be tested at the same time.