Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86145B Portable High Performance Optical Spectrum Analyzer

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • Built-in test applications
  • 10 pm wavelength accuracy
  • Fast dual-sweep method
  • Covers S, C, and L wavelength bands

Descrição

The Keysight 86145B is a portable optical spectrum analyzer (OSA) that is best suited for 50 GHz and wider WDM applications where accurate power and wavelength measurements are critical. This OSA has all the performance capabilities of its larger sibling, the Keysight 86142B, while having a smaller 12.8" x 16.8" footprint and weighing 31 lbs.