Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E8257C-1CP Rackmount Flange and Front Handle Kit

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Descrição

Install the PSG into a standard 19-inch EIA rack cabinet
The PSG equipped with Option 1CP supplies a rackmount flange and front handle kit. This kit contains a pair of flanges, two handles, and the necessary hardware to mount the signal generator into EIA standard, 19-inch (482.6-mm) rack cabinets. The flanges are attached to the signal generator using the pre-existing holes in the instrument case, and secure the signal generator to the front mounting column of the rack. When installed, the signal generator occupies 4 rack units (EIA units) in the cabinet (7.0 in (177 mm)).