Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • 6 GHz de largura de banda
  • Cabeça de ponta de prova de navegação diferencial InfiniiMax
  • Alça ergonômica para cabeça de ponta de prova
  • 20 pontas substituíveis com resistores de amortecimento embutidos

Descrição


A cabeça de ponta de prova de navegação diferencial InfiniiMax E2675A é a melhor escolha para resolução de problemas de uso geral dos sinais diferenciais ou de terminação simples, em conformidade de eixo z e espaçamento variável entre 0,25 – 5,80 mm (10 – 230 mils). O kit de navegação inclui 20 pontas substituíveis e alça ergonômica. (Peça E2658A para os acessórios de substituição)

Para uso com as pontas de prova InfiniiMax 1130A, 1131A, 1132A e 1134A e compatível com os osciloscópios Infiniium 548xx, DSO/MSO 9000, DSO/DSA 80000 e DSO/DSA 90000.