Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

83430A Lightwave Digital Source, 1550 nm ± 1 nm Center Wavelength

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

  • SDH/SONET compliant
  • 52, 155, 622 and 2488 Mb/s rates
  • User adjustable extinction ratio
  • User selectable wavelengths

Descrição

The Keysight 83430A is a modulatable DFB laser source that converts digital input signals to a preset optical output level that is SDH/SONET compliant. It is designed to evaluate the performance of high-speed TDM (time division multiplexed) and WDM (wavelength division multiplexed) optical receivers and systems to SDH/SONET OC-1 (51.84 Mb/s) through STM-16/OC-48 (2.488 Gb/s) standards.

  • SDH/SONET compliant
  • 52, 155, 622 and 2488 Mb/s rates
  • User adjustable extinction ratio
  • User selectable wavelengths