Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E7573A T1 Line Interface Module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The E7573A T1 Line Interface Module is a plug-in interface for the Signaling Advisor Mainframe, part of the Signaling Advisor family. It provides connection to 4 bi-directional T1 signaling links and access to up to 24 timeslots per link simultaneously. Connection to the device under test is via conventional Bantam connectors.

  • Monitor four bi-directional links per LIM (8 receivers)
  • GSM sub-rate 32/16/8 kb/s and TRAU
  • Fractional T1