Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N5520C Adapter, 1.85 mm (m) to 1.85 mm (f), DC to 67 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

N5520C 1.85 mm male to 1.85 mm female adapter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

Superior RF Performance

  • Insertion loss: 0.05 dB.
  • Return loss: 20 dB.
  • Maximum CW power: 10 W.
  • Repeatability: -35 dB (1.0 mm); -40 dB (1.85 mm)

Descrição

The Keysight N5520C precision 1.85 millimeter coax-to-coax adapter offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies. It is designed for the measurement of components with 50 ohms impedance and a frequency range from dc to 67 GHz.