Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

E7571A E1 Balanced Line Interface Module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Descrição

The E7571A E1 balanced Line Interface Module is a plug-in interface for the Signaling Advisor Mainframe, part of the Signaling Advisor family. It provides connection to 4 bi-directional E1 balanced signaling links and access to up to 31 timeslots per link simultaneously. The E7572A E1 unbalanced LIM is also available. A range of optional adapter cables provide connection between the device under test and the dedicated LEMO 3-pin connectors on the interface module.

  • Monitor four bi-directional links per LIM (8 receivers)
  • GSM sub-rate 32/16/8 kb/s and TRAU
  • Fractional E1 E7573A T1 Lim