Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11921H Adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 mm (m), DC to 67 GHz

Vendido por:

Configuração Típica  

Configuração Típica

11921H Adapter, 1.0 mm (f) to 1.85 mm (m), DC to 67 GHz

  • R-51B-001-A Return to Keysight Warranty - 3 months

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Measurement accuracy and versatility for 110 GHz 1 mm test systems
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss: 0.5 dB
  • Return loss: 20 dB
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB (1.0 mm); -40 dB (1.85 mm)

Descrição

The Keysight 11921H precision 1.85 millimeter coax-to-coax adapter offers a simple way of measuring coaxial devices at higher frequencies. It is designed for the measurement of components with 50 ohms impedance and frequency range from dc to 67 GHz.

  • Measurement accuracy and versatility for 110 GHz 1 mm test systems
  • Ease of use for on-wafer and coaxial measurements
  • Insertion loss: 0.5 dB
  • Return loss: 20 dB
  • Maximum CW power: 10 W
  • Repeatability: -35 dB (1.0 mm); -40 dB (1.85 mm)