Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

16755A Timing and State Module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

E5382B
Single-Ended Flying Leads with 90-Pin Cable Connector 

Single-Ended Flying Leads with 90-Pin Cable Connector

E5382B
  • 17 channels: 16 single-ended data, 1 single-ended or differential clock
  • 1.3pF equivalent load capacitance
  • 1.5 Gb/s max data rate
  • Compatible with Keysight logic analyzers with a 90-pin cable connector
     
Contate - nos

Soluções e Produtos Relacionados

  • 16702B product photo 16702B Logic Analysis System [Obsoleto] 

    16702B Logic Analysis System [Obsoleto]

    A modular, fully customizable logic analyzer frame with built-in touch screen and panel controls.

  • 16700B product photo 16700B Logic Analysis System [Obsoleto] 

    16700B Logic Analysis System [Obsoleto]

    A modular, fully customizable logic analyzer frame that uses an external monitor, mouse, and keyboard.