Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

11982A Amplified Lightwave Converter

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Esse produto foi substituído por um novo:

Principais recursos e especificações

  • Low pulse aberrations
  • High sensitivity
  • Time- and frequency-domain measurements

Descrição

A wide-bandwidth, sensitive O/E converter for characterizing lightwave systems and components, the Keysight 11982A combines a PIN photodetector with a low-noise dc-coupled preamplifier to create a general-purpose front end. It covers wavelengths from 1200 to 1600 nm and bandwidths from dc to 15 GHz. With 300 V/W conversion gain and 0.05 percent input optical reflections, it significantly improves the sensitivity of the measurement system. The converter comes with a calibration chart of instrument-specific data for making corrected frequency response measurements.

  • Low pulse aberrations
  • High sensitivity
  • Time- and frequency-domain measurements