Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configuração Típica  

Configuração Típica

DAQ970A Data Acquisition System with USB and LAN

  • R-51B-001-5Z Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Mainframe de 3 slots com USB e LAN
  • DMM interno com 6 1/2 dígitos (22 bits), digitalizando até 450 canais por segundo com novo módulo multiplexador de estado sólido
  • 8 diferentes módulos plug-in de comutação e controle
  • Condicionamento integrado de sinais que mede termopares, termorresistências (RTDs) e termistores, tensão e corrente CC/CA, resistência, frequência e período, teste de diodo e capacitância
  • 100k leituras na memória não volátil, mantêm os dados quando a energia é removida
  • Limites de alarme Hi/LO em cada canal, além de 4 saídas de alarme TTL
  • Compatível com o software BenchVue: o aplicativo BenchVue DAQ Control and Analysis permite que você crie testes arrastando e soltando blocos

Descrição

Obtenha o sistema de aquisição de dados (DAQ) de última geração com um mainframe de 3 slots e 8 módulos plug-in à sua escolha. Interface com o DAQ usando o software BenchVue DAQ da Keysight, um navegador da web ou o painel frontal intuitivo com menus orientados por tarefas e autoguiáveis.

  • DMM interno avançado com 6 ½ dígitos de precisão melhorada e velocidade de medição mais rápida
  • Capacidade de medição de baixa corrente (1 μA CA e 100 μA CC) e alta escala de resistência (1 000 Mohm)
  • Nova autocalibração que compensa desvios internos causados por mudanças de tempo e temperatura
  • Compatível com programa e configuração do 3497XA (34970A e 34972A)

MAIS

  • Todos os módulos foram atualizados para terem melhores velocidades de comutação e precisões
  • NOVO DAQM900A multiplexador de estado sólido com velocidade da taxa de varredura de até 450 canais por segundo
     

Comparação dos módulos plug-in

O aplicativo BenchVue DAQ Control and Analysis da Keysight está disponível para uso com o DAQ970A. O BenchVue oferece uma interface intuitiva para configuração de teste e exibição e análise de dados em tempo real. Configure e faça medições rapidamente, exporte dados ou registre e visualize medidas em tempo real com uma variedade de tipos de exibição para interpretar seus dados mais rapidamente. O Software BenchVue também suporta muitos outros instrumentos da Keysight, oferecendo uma interface única para os instrumentos mais populares da Keysight. Saiba mais e baixe uma versão gratuita do software do aplicativo BenchVue DAQ.

Para mais informações sobre o DAQ, por favor visite a página Aquisição de dados – DAQ da Keysight.