Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N1025A 1 GHz Active Differential Probe

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • One full gigahertz of bandwidth
  • Excellent common-mode rejection ratio
  • Low noise
  • Wide dynamic range

Descrição

The N1025A high-performance active differential probe offers one full gigahertz of bandwidth, excellent common-mode rejection ratio (CMRR), and low noise. A supplied AC coupling capacitor head (0.1 mF) allows operation with large common-mode or differential DC inputs.

The 1143A probe offset and power module provides power for two 54701A or N1025 probes with any instrument with 50 Ohm input impedance. The power supply is not required if the probe is used with the 54700 or 86100 series oscilloscopes.

  • One full gigahertz of bandwidth
  • Excellent common-mode rejection ratio
  • Low noise
  • Wide dynamic range