Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Electrodes (diameter: 26/50mm) can satisfy various insulation measurement standards such as ASTM D-257
  • Triaxial input terminal configuration minimizes the influences due to external noise and as a result, high resistance up to 10 POhm can be measured accurately
  • A built-in interlock circuit enables safe high voltage measurements
     

Descrição

The N1424B is designed to operate specifically with the B2985A/87A Electrometer/High Resistance Meter. It is used to measure surface or volume resistance/resistivity of insulation materials. The N1413A High Resistance Meter Fixture Adapter is required to connect the N1424B to the B2985A/87A.