Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

802.11ax MIMO Test Solution

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available Y9077B WLAN Measurement and Waveform Application for EXM 

    Y9077B WLAN Measurement and Waveform Application for EXM

    • Use for WLAN wireless devices manufacturing test with the EXM
    • One-button, standards-based measurements with pass/fail tests
    • Fully compliant to the IEEE 802.11a/b/g/n/ac/af/ah standards
    • License key upgradeable

  • N9077A image N9077A Aplicativo de Medição de WLAN 802.11a/b/g/n/ac 

    N9077A Aplicativo de Medição de WLAN 802.11a/b/g/n/ac

    • Compliant to 802.11a/b/g/j/p, 802.11n, & 802.11ac IEEE series standards for WLAN design/manufacturing test
    • Manual settings for 802.11j, 802.11a-turbo mode, & 802.11p
    • 1-button pass/fail measurements per standard

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available 802.11ax Analog Baseband IQ Test Solution 

    802.11ax Analog Baseband IQ Test Solution

    • System combines RF and analog baseband inputs and outputs for RFIC test
    • Excellent EVM performance for device characterization
    • 802.11ax WLAN signal generation and analysis software

  • no image available 802.11ax Manufacturing Test Solutions 

    802.11ax Manufacturing Test Solutions

    • Multi-device or MIMO testing up to 8 channels
    • Choose the performance you need from EXM or VXT
    • Software for manufacturing test

  • no image available M9421A VXT PXIe Vector Transceiver 

    M9421A VXT PXIe Vector Transceiver

    • 60 MHz to 3.8 or 6 GHz
    • 40 MHz (standard), 80, or 160 MHz analysis bandwidth
    • Built-in FPGA algorithms for fast power and fast power servo (standard)
    • Optional half duplex port