Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

S5005A PIM and PIM Location, Reference Solution

Vendido por:

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available E5072A Analisador de Redes da Série ENA 

    E5072A Analisador de Redes da Série ENA

    • 30 kHz to 4.5/8.5 GHz
    • 2-port, 50 Ohm
    • Dynamic Range 130 dB (typical) /151 dB (direct receiver access)

  • no image available N5183B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X MXG, 9 kHz a 40 GHz 

    N5183B Gerador de Sinais Analógicos de Micro-ondas da Série X MXG, 9 kHz a 40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • Best-in-class phase noise
    • Compact 2U alternative to the PSG in the lab, depot or field

  • U2001A USB Power Sensor U2001A Sensor de potência USB, 10 MHz - 6 GHz 

    U2001A Sensor de potência USB, 10 MHz - 6 GHz

    Sensor de potência USB U2001A permite configuração rápida e simples, fornecendo conectividade USB plug and play e eliminando a necessidade de um medidor de potência separado.

  • no image available Low PIM Coaxial Switches 

    Low PIM Coaxial Switches

    • Low PIM performance of -160 dBc
    • Guaranteed 0.03 dB insertion loss repeatability
    • Guaranteed 3 million cycles per section of operating life