Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N9062C SCPI Language Compatibility Application, Multi-touch UI

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

Você deve acrescentar opções ao produto básico para obter uma estimativa de preço.
N9062C-2FP Remote language compatibility, R-and-S FSP, fixed perpetual license BRL 2,666

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available Software VSA 89600 

    Software VSA 89600

    • Comprehensive demodulation & vector signal analysis
    • Decode & verify MAC, RLC & RRC-layer messages across multiple radio frames
    • Cellular, wireless connectivity, aerospace, defense, general-purpose

  • no image available Aplicações de medição da série X 

    Aplicações de medição da série X

    • Mais de 25 aplicações para analisadores de sinais da série X
    • Celular, conectividade de wireless, vídeo digital e proposta geral
    • um botão de medição
    • Disponível teste gratuito

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N9000B CXA Signal Analyzer, Multi-touch, 9 kHz to 26.5 GHz 

    N9000B CXA Signal Analyzer, Multi-touch, 9 kHz to 26.5 GHz

    • Master signal characterization essentials with the leading low-cost tool in signal analysis
    • Perform cost-effective stimulus response measurements with optional built-in tracking
    • Add crucial functionality with X-Series measurement applications

  • no image available N9010B EXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 44 GHz 

    N9010B EXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 44 GHz

    • Address diverse needs with the fast, flexible EXA
    • Get the most cost-effective analysis for millimeter-wave measurements
    • Measure the smallest signals in the presence of large ones

  • no image available N9020B MXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 50 GHz 

    N9020B MXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 50 GHz

    • Quickly adapt to evolving test requirements of wireless devices
    • Shorten test times with hardware-accelerated power measurements, rapid display updates and marker peak searches & fast swee
    • Simplify testing with one-button measurements from X-Series apps

  • no image available N9030B PXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz 

    N9030B PXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz

    • The benchmark for demanding applications in aerospace, defense, commercial communications and more
    • Advanced performance, flexibility, capability, and expandability
    • Supports >25 measurement applications, covering cellular communication, wireless connectivity, digital video, and general purpose

  • no image available N9040B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz 

    N9040B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz

    • Up to 26.5 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial comms and more
    • Up to 510 MHz analysis bandwidth
    • Industry-leading phase noise
    • Upgradable real-time spectrum analyzer to 510 MHz bandwidth

  • no image available N9041B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 110 GHz 

    N9041B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 110 GHz

    • Up to 110 GHz
    • Flagship performance: 5G, 802.11ad, satellite, radar, and more
    • Up to 5 GHz analysis bandwidth
    • DANL of less than xxx dBm/Hz