Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • W8511BP W8598BP Power Electronics Model Generator Software Bundle 

    W8598BP Power Electronics Model Generator Software Bundle

    • Industry standard ASM-HEMT model support for GaN
    • Keysight SiC and IGBT models that do not require process parameter information
    • Automatic import of measured data (DC, CV and S-parameters when available)

  • W8532EP W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS Power Electronics Modeling Add-on 

    W8536EP IC-CAP SiC PowerMOS Power Electronics Modeling Add-on

    • Parameter extraction for Keysight’s latest state-of-the-art Si or SiC PowerMOS model
    • Keysight SiC model does not require process parameter information
    • Automatic import of measured data (DC, CV and S-parameters when available)

  • W8532EP W8537EP IC-CAP IGBT Power Electronics Modeling Add-on 

    W8537EP IC-CAP IGBT Power Electronics Modeling Add-on

    • Parameter extraction for Keysight’s latest state-of-the-art IGBT model
    • Automatic import of measured data (DC, CV and S-parameters when available)
    • New UI and automated extraction
    • Temperature dependent modeling

  • W8532EP W8538EP IC-CAP GaN Power Electronics Modeling Add-on 

    W8538EP IC-CAP GaN Power Electronics Modeling Add-on

    • Parameter extraction for ASM HEMT model, adopted as an industry-standard by the CMC in 2018
    • Automatic import of measured data (DC, CV and S-parameters when available)
    • New UI and automated extraction
    • Temperature dependent modeling

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available PD1000A Power Device Measurement System for Advanced Modeling 

    PD1000A Power Device Measurement System for Advanced Modeling

    Eliminate design cycles by creating real-world power device models resulting in simulations you can trust.

Tecnologias e Mercados Relacionados