Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

M8296A-004 92GSa/s High Performance Digitzer, 4 Channel, 512 kSa Memory per Channel, external clock input

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available M8292A Modular Optical Modulation Analyzer 

    M8292A Modular Optical Modulation Analyzer

    • Symbol rate 74 Gbaud
    • Sampling rate 83 to 92 GSa/s
    • Operating frequency range 1 MHz to 40 GHz
    • Receiver bandwidth 37 GHz (3 dB)
    • 2-slot AXIe module with optical input

  • no image available M8290A Optical Modulation Analyzer and High-speed Digitizer Test Solution 

    M8290A Optical Modulation Analyzer and High-speed Digitizer Test Solution

    • Compact and flexible AXIe modular form factor
    • 74 Gbaud maximum symbol rate
    • 83 to 92 GSa/s sample rate
    • 512k samples maximum record length
    • 8 bit ADC resolution

  • no image available M8196A 92 GSa/s Arbitrary Waveform Generators 

    M8196A 92 GSa/s Arbitrary Waveform Generators

    • New Arbitrary Waveform Generator with the highest sample rate in the market
    • Flexible signal generation at up to 64 GBaud
    • High channel density: 1, 2 or 4 channels per AXIe module (number of channels is software upgradeable)