Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

N8845A SPMI Protocol Triggering and Decode for Infiniium Series Oscilloscopes

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Softwares relacionados a este produto

  • no image available N8843A I3C Protocol triggering and decode for Infiniium series oscilloscope 

    N8843A I3C Protocol triggering and decode for Infiniium series oscilloscope

    • Triggering and decoding I3C interface.
    • Support both Legacy I2C and I3C Devices
    • Available for Infiniium Series oscilloscope

  • N8900A InfiniiView Oscilloscope Analysis Software N8824A MIPI RFFE Protocol Decode for Infiniium Oscilloscopes 

    N8824A MIPI RFFE Protocol Decode for Infiniium Oscilloscopes

    • MIPI RFFE protocol decode
    • Packet trigger and search
    • Make timing measurements

Soluções e Produtos Relacionados

  • N2781B 10 MHz/150 Arms AC/DC Current Probe N7020A 2GHz Power Rail Probe 

    N7020A 2GHz Power Rail Probe

    • 1:1 attenuation ratio probe adding on 10% to the baseline noise of the oscilloscope
    • Large +/-24 V offset range
    • 50 kΩ DC input impedance

Tecnologias e Mercados Relacionados