Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available M9370A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 4 GHz 

    M9370A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 4 GHz

    • 300 kHz to 4 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9371A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 6,5 ​​GHz 

    M9371A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 6,5 ​​GHz

    • 300 kHz to 6.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9372A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 9 GHz 

    M9372A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 9 GHz

    • 300 kHz to 9 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9373A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 14 GHz 

    M9373A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 14 GHz

    • 300 kHz to 14 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9374A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 20 GHz 

    M9374A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 20 GHz

    • 300 kHz to 20 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9375A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 26,5 GHz 

    M9375A Analisador Vetorial de Redes PXIe, 300 kHz a 26,5 GHz

    • 300 kHz to 26.5 GHz
    • Full 2-port vector network analyzer
    • Configurable for multiport devices or as multiple VNAs

  • no image available M9485A Analisador Vetorial de Redes Multiporta PXIe, 1 MHz a 9 GHz 

    M9485A Analisador Vetorial de Redes Multiporta PXIe, 1 MHz a 9 GHz

    • 1 MHz a 9 GHz
    • Até 12 portas em um chassi; 24 portas em dois chassis
    • Melhore a precisão, a produtividade e as margens com a melhor velocidade, faixa dinâmica, ruído de traço e estabilidade em um VNA PXI

  • no image available M9341B Digital and Analog I/O 

    M9341B Digital and Analog I/O

    • The Keysight M9341B Digital and Analog I/O provides communication signals between the PXI Vector Network Analyzer (VNA), device under test (DUT) and external peripherals such as a device handler in an automated test system.

  • no image available KS8400A Test Automation on PathWave 

    KS8400A Test Automation on PathWave

    • Powerful, flexible and extensible test sequencer software.
    • Timing analyzer helps optimize test plan speed.
    • Result Viewer helps visualize, compare and analyze test plan data
    • GUI simplifies test plan creation and troubleshooting