Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

M9710A AXIe High-Speed Digitizer/DAQ, 10-bit, 10 GS/s, DC to 2.5 GHz BW

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

M9710A-A6J ANSI Z540-1-1994 calibration
M9710A-CH4 Four channels
M9710A-DGT Digitizer Firmware
M9710A-F25 Full bandwidth
M9710A-FRMK Factory refurbished product
M9710A-INT Interleaved sampling enabled
M9710A-M05 Memory, 512MB, 100M Samples / ch
M9710A-M80 Memory, 8GB, 1.6G Samples / ch
M9710A-SR4 Maximum sampling rate, 5 GS/s per channel
M9710A-SX3 Digital Processing Unit FPGA SX315T
U5300A-104 MCX male to SMA male, 1m cable
U5300A-105 MCX male to BNC male, 1m cable

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years

Contate a Keysight para saber os preços dos opcionais.

Softwares relacionados a este produto

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software

    • Visualization and configuration of data for hundreds of channels from a single console
    • Remote operation over LAN for multiple, distributed systems
    • Advanced features for triggered single shot experiments

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Sistemas e software de aquisição de dados de alta velocidade 

    Sistemas e software de aquisição de dados de alta velocidade

    Visão geral: Os digitalizadores de alta velocidade da Keysight oferecem os recursos de "osciloscópio no PC" mais densos e rápidos com vários canais. Os sistemas de aquisição de dados são soluções de bancada independentes para aquisição de dados.

  • no image available Chassis & controladores AXIe 

    Chassis & controladores AXIe

    Visão geral: Construa sistemas de teste AXIe de alta performance com os chassis e controladores AXIe da Keysight.

  • M9362A M9362AD01 PXIe Quad Downconverter: 10 MHz to 50 GHz 

    M9362AD01 PXIe Quad Downconverter: 10 MHz to 50 GHz

    • The M9362AD01 for wideband capture, multi-channel coherent analysis, radar, SIGNIT, ELINT, MASINT, EW capture, & RF/uW recording.
    • Use w/ Wideband MIMO PXI VSA for simultaneous, wide bandwidth, 4 channels, analysis bandwidth for 802.11ac.