Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

M9005A-002 PCIe Desktop Adapter for M9005A BRL 909
Y1212A
PXI slot blockers: qty 5, single slot 

PXI slot blockers: qty 5, single slot

Y1212A
The Y1212A is a kit of five plastic slot-blockers to be used in any PXI chassis. These can be placed in empty slots to help improve airflow through PXI modules. Requires the use of a blank PXI filler panels.
Contate - nos
Y1213A
PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots 

PXI EMC Filler Panel Kit: 5 Slots

Y1213A
PXI EMC Filler Panel kit with five single-slot filler panels with EMC gaskets.
Contate - nos
Y1274A Rack Mount Kit for M9005A BRL 810

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Softwares relacionados a este produto

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IO Libraries Suite 

    IO Libraries Suite

    • Easy connection from instruments to the PC
    • Compatible with most instruments that use GPIB, RS-232, LAN, PXI, AXIe, and USB interfaces
    • Enables instrument communication for a variety of application development environments

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3 

    M9019A PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3

    • 18 total slots: 16 PXIe hybrid slots, 1 PXIe timing slot, and 1 PXIe system slot
    • Multi-chassis power-sequencing and front panel external trigger inputs/outputs
    • 800 W useable DC power (220-240 V input) and 42 W/slot cooling

  • no image available M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s 

    M9018B PXIe Chassis: 18-slot, 3U, 8 GB/s

    • 18-slot chassis with Gen 2 performance, 16 PXIe Hybrid slots, 1 PXIe timing slot, and 1 PXIe system slot
    • 4U chassis with innovative cooling design
    • High data bandwidth (maximum 8 GB/s to system slot and 4 GB/s slot-to-slot)

  • no image available M9010A PXIe Chassis: 10-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3 

    M9010A PXIe Chassis: 10-slot, 3U, 24 GB/s, Gen 3

    • Ultra-high performance Gen 3 PCIe switching with a two-link (x8, x16) system slot and x8 links to the hybrid/timing slots
    • 4U chassis with innovative cooling design
    • High data bandwidth (maximum 24 GB/s system and 8 GB/s slot-to-slot)

Tecnologias e Mercados Relacionados