Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

86102U 15 GHz optical / 20 GHz electrical module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

15 GHz amplified optical channel for 62.5/125 fibers

  • Wavelength range: 750-860 nm
  • Characteristic rms noise: 14 uW (15 GHz BW)
  • Reference receiver capability (1.250/2.488 Gb/s or 2.488/3.125 Gb/s or 3.125/10.3125 Gb/s)

20 GHz electrical channel with 3.5 mm male input

  • Characteristic rms noise: 0.25 mV (12.4 GHz BW), 0.5 mV (20 GHz BW)
  • Maximum input signal: ± 2 Vdc

Compatibility

Descrição

The 86120U advances the development of 850 nm optical transmitters operating at 2.5 Gb/s and higher. Built-in filters for transmitter compliance tests are available for 1250/2488 Mb/s data rates, and for 2488/3125 Mb/s data rates.