Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

83494A Optical clock recovery module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

Optical clock recovery for 9/125 fibers

  • Wavelength range: 1200-1600 nm
  • Data rates: 0.155/0.622/2.488/9.953 Gb/s or 0.155/0.622/2.488/10.3125 Gb/s or 0.155/0.622/2.488/2.666/10.709 Gb/s
  • PLL bandwidth: 90 kHz (internal triggering), 4 to 5 MHz (external output)
  • Input power: -14 to +3 dBm (<= 2.488 Gb/s), -8 to +3 dBm (>= 9.953 Gb/s)

Compatibility

Descrição

The 83494A single-mode clock recovery plug-in module is an integrated solution for high-speed digital transmission test. When a separate trigger source is not available, the 83494A can derive a timing reference directly from the signal under test. The 83494A can synchronize to all SONET/SDH transmission rates through 10 Gb/s with exceptional jitter performance that ensures an accurate display of the test waveform.