Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Configure

M1971V-101 Local Oscillator Cable, 1 meter BRL 0
M1971V-102 Local Oscillator Cable, 3 meter BRL 0
M1971V-201 USB Cables, 1.8 meter BRL 0
M1971V-202 USB Cables, 3 meter BRL 0
M1971V-301 Jackstand Accessories BRL 2,902
M1971V-ABA English user manual, printed BRL 0

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

R-50C-011-3 Calibration Plan - Return to Keysight - 3 years BRL 5,867
R-50C-011-5 Calibration Plan - Return to Keysight - 5 years BRL 11,045
R-50C-021-3 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 3 years Contate - nos
R-50C-021-5 ANSI Z540-1-1994 Calibration - 5 years Contate - nos
R-51B-001-5C Extended Warranty - Return to Keysight - 5 years Contate - nos

Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes.

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available N9040B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz 

    N9040B UXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz

    • Up to 26.5 GHz, 325 GHz and beyond with external mixer
    • High performance: aerospace, defense, commercial comms and more
    • Up to 510 MHz analysis bandwidth
    • Industry-leading phase noise
    • Upgradable real-time spectrum analyzer to 510 MHz bandwidth

  • no image available N9030B PXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz 

    N9030B PXA Signal Analyzer, Multi-touch, 2 Hz to 50 GHz

    • The benchmark for demanding applications in aerospace, defense, commercial communications and more
    • Advanced performance, flexibility, capability, and expandability
    • Supports >25 measurement applications, covering cellular communication, wireless connectivity, digital video, and general purpose

  • no image available N9020B MXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 50 GHz 

    N9020B MXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 50 GHz

    • Quickly adapt to evolving test requirements of wireless devices
    • Shorten test times with hardware-accelerated power measurements, rapid display updates and marker peak searches & fast swee
    • Simplify testing with one-button measurements from X-Series apps

  • no image available N9010B EXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 44 GHz 

    N9010B EXA Signal Analyzer, Multi-touch, 10 Hz to 44 GHz

    • Address diverse needs with the fast, flexible EXA
    • Get the most cost-effective analysis for millimeter-wave measurements
    • Measure the smallest signals in the presence of large ones

Tecnologias e Mercados Relacionados