Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Coating: Hard dielectric
  • Clear Aperture: Central oval 25 mm x 45 mm (1.0 in x 1.8 in)
  • Flatness: 1/10 wavelength at 633 nm
  • Reflectance: >= 90% over incidence range of 0 to 60 degrees at 633 nm (both s and p polarizations)

Descrição

The Keysight 10769B Turning Mirror on Universal Mount deflects a laser beam at any angle, in either the vertical or the horizontal polarization plane of the beam. The 10769B contains the same turning mirror as the 10769A, but has a different mounting.