Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

83438A Erbium ASE Source

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Nenhum substituto foi encontrado para esse produto.

Principais recursos e especificações

  • High power density allows high measurement range
  • Single-mode fiber output, angled connector option
  • Modulation input: up to 300 Hz for applications using lock-in techniques or external control (on/off)

Descrição

In conjunction with an optical spectrum analyzer, the incoherent light source Keysight 83438A allows you to measure insertion loss, crosstalk, bandwidth, polarization dependencies,and other parameters of passive optical components versus wavelength.

The Keysight 83438A provides more than +6 dBm in the 1550 nm window, allowing you to characterize advanced components such as isolators, circulators, add/drop multiplexers, gratings, or demultiplexers for dense wavelength-division multiplexing (DWDM) systems.