Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • ≤6 GHz input
  • Low loading, different input capacitance < = 270 fF
  • Reliable, semi-permanent connection
  • 4” lead length for reaching into tight spaces such as DIMM socket

Descrição

InfiniiMax single-ended solder-in probe head and accessories. Includes 16 full bandwidth and 8 medium bandwidth damping resistors and 24 zero ohm ground resistors. Order E2672A for replacement accessories.

The E2679B is the RoHS compliant version of the E2679A. The E2679B is 100% form, fit, function and price equivalent to the E2679A.