Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

10725C 15% Beam Splitter

Vendido por:

Configure

Preço para o: Brasil

* Os preços não incluem impostos ou taxas, os quais deverão ser considerados na oportunidade em que emitida a cotação formal, conforme determinação das autoridades governamentais competentes. Os preços mostrados são os preços de varejo sugeridos pelo fabricante (MSRP). Os preços apresentados não incluem impostos.

Principais recursos e especificações

  • Dimension: Ø 19.3 x 2.41 mm
  • Weight: 2 g
  • Transmitted beam offset: 0.8 mm
  • Clear aperture: 16.5 mm

Descrição

The 10725C 15% beam splitter, designed for beam diameters of 9 mm or less, reflects 15% of the total incoming laser beam and transmits 85% straight through. This optic is without housing and requires a user-supplied mount.

  • Used with three-axis interferometers for greater angular range
  • One of many beam directing optics products that allows maximum flexibility in optical layouts