Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

54753A Single Ended TDR/TDT Plug-In Module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Soluções e Produtos Relacionados

  • no image available Osciloscópios de amostragem de banda larga DCA 86100 

    Osciloscópios de amostragem de banda larga DCA 86100

    • Osciloscópio de amostragem de banda larga DC para >90
    • 2 mainframes, 48 módulos e acessórios disponíveis
    • Padrões da indústria para análises de sinais de comunicações óticas

  • N1021B 18 GHz Differential TDR/TDT Probe Kit N1021B Kit de ponta de prova para TDR/TDT diferencial de 18 GHz 

    N1021B Kit de ponta de prova para TDR/TDT diferencial de 18 GHz

    • Caracteriza impedância diferenciais, incluindo perdas de retorno e inserção
    •  Mostra resultados no domínio do tempo (perfis de impedância) ou domínio da frequência (SDD11, SDD21) 
    • Mantêm uma qualidade consistente em placa de circuito impresso e fabricação de componentes passivos

  • 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes 

    86100D-9FP PAM-N Analysis Software for 86100D DCA-X Oscilloscopes

    • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
    • Electrical and optical signals
    • Eye width, eye height, eye skew
    • Level amplitude, level noise, level skew
    • Linearity measurements and more
       

  • no image available 54754A Differential & Single-ended TDR/TDT Module 

    54754A Differential & Single-ended TDR/TDT Module

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes
       

  • no image available 86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe 

    86100D Infiniium DCA-X Wide-Bandwidth Oscilloscope Mainframe

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements