Aqui está a página que achamos que você queria. Veja o resultado da pesquisa ao invés de:

 

Contate um especialista

54753A Single Ended TDR/TDT Plug-In Module

Status do Produto: Obsoleto | Veja opções de Serviço
Este produto não se encontra disponível

Principais recursos e especificações

One 18 GHz electrical channel with 3.5 mm male input

  • Built-in step generator configurable for 1-port TDR or TDT measurements

Compatibility

Descrição

Plug-in module with a 20-GHz channel and an 18-GHz channel. Compatible with the Keysight 54750A, 83480A and 86100A/B/C mainframes. This plug-in has a built-in TDR step generator. The addition of the second vertical channel provides capability of performing single-ended TDT measurements as well as TDR measurements.